ZHCSJU0B August 2019 – January 2021 DRV8874-Q1
PRODUCTION DATA
基准 | 设计参数 | 示例值 |
---|---|---|
VM | 电机和驱动器电源电压 | 13.5V |
VCC | 控制器电源电压 | 3.3V |
IRMS | 输出 RMS 电流 | 0.5A |
fPWM | 开关频率 | 20kHz |
ITRIP | 电流调节跳变点 | 1A |
AIPROPI | 电流感测比例因数 | 450µA/A |
RIPROPI | IPROPI 外部电阻器 | 5.6kΩ |
VREF | 电流调节基准电压 | 2.5V |
VADC | 控制器 ADC 基准电压 | 2.5V |
RREF1 | VREF 外部电阻器 | 16kΩ |
RREF2 | VREF 外部电阻器 | 50kΩ |
TA | PCB 环境温度 | -20 至 85°C |
TJ | 器件最高结温 | 150°C |
RθJA | 器件结至环境热阻 | 35°C/W |