ZHCSO97A May   2023  – December 2023 DRV8845

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型工作特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电机配置
      2. 7.3.2 步进电机控制逻辑
      3. 7.3.3 直流电机控制
      4. 7.3.4 PWM 电流控制
      5. 7.3.5 电流调节和衰减模式
      6. 7.3.6 消隐时间
      7. 7.3.7 电荷泵
      8. 7.3.8 逻辑电平引脚图
      9. 7.3.9 保护电路
        1. 7.3.9.1 VM 欠压锁定 (UVLO)
        2. 7.3.9.2 VCP 欠压锁定 (CPUV)
        3. 7.3.9.3 过流保护 (OCP)
        4. 7.3.9.4 热关断 (OTSD)
        5. 7.3.9.5 故障条件汇总
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 睡眠模式 (nSLEEP = 0)
      2. 7.4.2 工作模式 (nSLEEP = 1)
      3. 7.4.3 nSLEEP 复位脉冲
      4. 7.4.4 功能模式汇总
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 应用原理图
    3. 8.3 应用曲线
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 大容量电容
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电机配置

四个 H 桥中的每一个都具有独立的 PWM 电流控制电路,从而使 DRV8845 能够驱动以下配置 -

  • 两个步进电机

  • 一个步进电机和两个 BDC 电机

  • 四个 BDC 电机

此外,H 桥 3 和 H 桥 4 可以并联在一起。要启用该功能,PHASE4 必须在启动时或器件退出睡眠模式时保持断开状态。通过并联两个 H 桥,DRV8845 还支持另外两种配置 -

  • 一个步进电机(H 桥 1 和 2)和一个 BDC 电机(并联 H 桥 3、4)

  • 三个 BDC 电机(H 桥 1、H 桥 2、并联 H 桥 3 和 4)

每个 H 桥可提供高达 1.5A 的电流。并联时,组合 H 桥 3 和 4 可以提供高达 3A 的电流。确保 OUT3A 短接至 OUT4A,OUT3B 短接至 OUT4B,SENSE3 短接至 SENSE4 引脚。