ZHCSKQ7A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VPVDD | 驱动器电源电压 | PVDD | 4.9 | 37 | V | |
IHS (1) | 高侧平均栅极驱动电流 | GHx | 0 | 15 | mA | |
ILS (1) | 低侧平均栅极驱动电流 | GLx | 0 | 15 | mA | |
VDVDD | 数字电源电压 | DVDD | 3 | 5.5 | V | |
VDIN | 数字输入电压 | DRVOFF,IN1/EN,IN2/PH,nHIZx,nSLEEP,nSCS,SCLK,SDI | 0 | 5.5 | V | |
IDOUT | 数字输出电流 | SDO | 0 | 5 | mA | |
VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
IOD | 开漏输出电流 | nFAULT | 0 | 5 | mA | |
VAREF | 放大器基准电源电压 | AREF | 3 | 5.5 | V | |
ISO | 分流放大器输出电流 | SO | 0 | 5 | mA | |
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |