ZHCSLX9A july 2023 – july 2023 DRV8262
PRODUCTION DATA
该器件中集成了一个线性稳压器。当 VCC 引脚连接至 DVDD 时,DVDD 稳压器为低侧栅极驱动器和所有内部电路供电。为确保正常运行,请使用 1μF 陶瓷电容器将 DVDD 引脚旁路至 GND。DVDD 输出的标称值为 5V。
如果数字输入须一直连接高电平,则宜将输入连接至 DVDD 引脚而不是外部稳压器。此方法可在未应用 VM 引脚或处于睡眠模式时省电:DVDD 稳压器被禁用,电流不会流经输入下拉电阻器。作为参考,逻辑电平输入的典型下拉电阻为 200kΩ。
请勿将 nSLEEP 引脚连接至 DVDD,否则器件将无法退出睡眠模式。