ZHCSU34 November 2023 DRV8214
PRODUCTION DATA
DRV8214 允许使用 RC_REP 寄存器根据 RC_CNT 的不同设置来配置 nFAULT 引脚。表 8-21 列出了 RC_REP 寄存器的设置(有关详细信息,请参阅节 8.6)。图 8-13 和图 8-14 显示了与 RC_REP 设置对应的时序图。
RC_REP |
nFAULT |
RC_CNT |
---|---|---|
00b |
纹波计数对 nFAULT 没有影响 |
如果 RC_CNT 达到最大值 216 - 1,它将保持该值,直到发出 CLR_CNT 命令为止。 |
01b |
纹波计数对 nFAULT 没有影响 |
如果 RC_CNT 达到最大值 216 - 1,RC_CNT 将清零并从 0 重新开始。 |
10b |
如果 RC_CNT 超过阈值,则 nFAULT 会被拉至低电平 |
如果 RC_CNT 达到最大值 216 - 1,它将保持该值,直到发出 CLR_CNT 命令为止。 |
11b |
如果 RC_CNT 达到最大值 216 - 1,则 nFAULT 会被拉至低电平并持续 50μs |
如果 RC_CNT 达到最大值 216 - 1,RC_CNT 将清零并从 0 重新开始。 |