ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表列出了可用的器件版本。
版本 | 最大 阈值 | 磁 响应 | 输出 类型 | 采样 率 | 可用 封装 |
---|---|---|---|---|---|
DRV5032DU | 3.9mT | 单极 | 推挽 | 20 Hz | SOT-23,X2SON,TO-92 |
DRV5032FA | 4.8mT | 全极 | 推挽 | 20 Hz | SOT-23,X2SON,TO-92 |
DRV5032FB | 全极 | 推挽 | 5 Hz | SOT-23、TO-92 | |
DRV5032FC | 全极 | 漏极开路 | 20 Hz | SOT-23、TO-92 | |
DRV5032FD | 单极 | 推挽 | 20 Hz | X2SON, TO-92 | |
DRV5032AJ | 9.5mT | 全极 | 漏极开路 | 20 Hz | SOT-23,X2SON,TO-92 |
DRV5032ZE | 63mT | 全极 | 漏极开路 | 20 Hz | SOT-23、TO-92 |