ZHCSCM1F July 2014 – November 2020 DLPC3430 , DLPC3435
PRODUCTION DATA
DLPC3430 或 DLPC3435 数字控制器是 DLP2010 (0.2 WVGA) 芯片组的一部分,为 DLP2010 数字微镜器件 (DMD) 的运行提供支持。DLPC3430 和 DLCP3435 控制器提供了连接用户电子产品和 DMD 的便捷多功能接口,支持小尺寸和低功耗显示应用
访问 TI DLP®Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLPC3430 | NFBGA (176) | 7.00 × 7.00mm2 |
DLPC3435 | NFBGA (201) | 13.00 × 13.00mm2 |