ZHCSR41A October 2022 – March 2024 DLP781NE
PRODUCTION DATA
DLP781NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 全高清 固态照明显示系统。TI DLP®0.78 英寸全高清 芯片组由 DMD、DLPC4430 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 全高清 显示提供完整的系统。
为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。
要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
DLP781NE | FYU(350) | 35.0mm × 32.2mm |