ZHCSJ13B November 2018 – May 2022 DLP4710
PRODUCTION DATA
DLP4710 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP4710LC DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。此器件是 DLP4710 DMD、DLPC3479 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的组件。DLP4710LC 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现小尺寸、低功耗和高分辨率的高清显示产品。
请访问 TI DLP® Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP4710。
DLP4710 生态系统包含现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLP4710 | FQL (100) | 24.50mm × 11mm |