ZHCSII4F july 2018 – july 2023 DLP230NP
PRODUCTION DATA
DLP230NP 和 DLP230NPSE .23 1080p 数字微镜器件 (DMD) 是数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统搭配使用时,这些 DMD 可显示清晰和高质量的1080p图像或视频。全亮度芯片组包括 DLP230NP DMD 和 DLPC3436 控制器。亮度较低的芯片组包括 DLP230NPSE DMD 和 DLPC3436 控制器。DLPA3000 和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器支持这两种芯片组,而 DLPA2000 和 DLPA2005 仅支持全亮度选项。 此器件外形小巧,适用于重视高画质、小尺寸和低功耗的便携设备。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLP230NP | FQP (54) | 16.8mm × 5.92mm × 3.58mm |
DLP230NPSE |