ZHCSNV9B May 2023 – March 2024 DAC39RF10 , DAC39RFS10
PRODUCTION DATA
通道接合器位于 DUC 模块之后,用于组合 DUC 的输出。图 7-47 展示了一个 DAC 通道的方框图。DUC 输出可缩放 1 (0dB)、0.5 (-6dB) 或 0.25 (-12dB),以防止在对信号求和时发生饱和。信号以满精度(由 DAC_SRC 寄存器的设置决定)进行求和,然后在组合信号上发生饱和和舍入。当 DUC 输出为实数时,每个 DAC 最多可组合四个 DUC。当 DUC 输出为复数时,每个 DAC 只有两个 DUC 可用。通道接合器可以组合每个 DAC 的实数或复数 DUC 输出的任意组合。