ZHCSTF3H June 2007 – February 2024 CDCE913 , CDCEL913
PRODUCTION DATA
CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于模块化锁相环 (PLL) 且兼具低成本和高性能的可编程时钟合成器。它们最多可从单个输入频率中生成 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片载 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。