ZHCSU06C November 1998 – April 2024 CD54AC164 , CD54ACT164 , CD74AC164 , CD74ACT164
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
NAME | PIN | TYPE | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
DS1 | 1 | I | Serial input 1 |
DS2 | 2 | I | Serial input 2 |
Q0 | 3 | O | Output 0 |
Q1 | 4 | O | Output 1 |
Q2 | 5 | O | Output 2 |
Q3 | 6 | O | Output 3 |
GND | 7 | G | Ground |
CP | 8 | I | Clock signal |
!MR | 9 | I | Master reset |
Q4 | 10 | O | Output 4 |
Q5 | 11 | O | Output 5 |
Q6 | 12 | O | Output 6 |
Q7 | 13 | O | Output 7 |
VCC | 14 | P | Power |