ZHCSWR4A April 2024 – July 2024 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
CC330x 参考设计 CAD 源文件。TI 建议在创建布局时使用此设计作为参考,以实现本数据表中列出的射频性能。
SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC33xx 的工具集。Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。