ZHCSJC1D April 2019 – May 2021 CC3235S , CC3235SF
PRODUCTION DATA
双频带无线 MCU CC3235x 器件有两种型号:CC3235S 和 C3235SF。
使用 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线微控制器 (MCU) 简化您的 IoT 设计。SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235x 器件系列是一种双频带片上系统 (SoC) 解决方案,将两个处理器集成在一个芯片上,包括:
这些器件引入了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
CC3235x 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 社区支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。关于更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink 或 www.ti.com.cn/simplelinkwifi。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC3235SM2RGKR | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
CC3235SF12RGKR | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |