ZHCSJF3D February 2019 – February 2021 CC2652RB
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SimpleLink™ CC2652RB 器件是业界出色的多协议 2.4GHz 无线无晶体微控制器 (MCU),其中采用了集成式 TI 体声波 (BAW) 谐振器技术,支持 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统(包括 TI 15.4-Stack (2.4GHz))和通过动态多协议管理器 (DMM) 软件驱动程序实现的并发多协议运行。利用集成式 BAW 谐振器技术,无需外部晶体,同时不会降低延迟性能或频率稳定性。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、医疗、电动工具、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。
TI 体声波 (BAW) 谐振器技术的突出特性包括:
SimpleLink™ MCU 平台的突出特性包括:
CC2652RB 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2652RB1FRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |