ZHCSTX7 November 2023 BQ76907
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
低频振荡器 | ||||||
fLFO | 工作频率 | 全速设置 | 262.277 | kHz | ||
低速设置 | 32.770 | kHz | ||||
fLFOF(ERR) | 频率漂移,全速模式(1) | 25°C 时频率变化与值间的关系,TA = –20°C 至 +65°C | -1.2 | ±0.55 | 1.2 | % |
25°C 时频率变化与值间的关系,TA = –40°C 至 +110°C。 | –2.1 | ±1.0 | 2.3 | % | ||
fLFOS(ERR) | 频率漂移,低速模式(1) | 25°C 时频率变化与值间的关系,TA = –20°C 至 +65°C。 | -1.0 | ±0.33 | 1.0 | % |
fLFOS(ERR) | 频率漂移,低速模式(1) | 25°C 时频率变化与值间的关系,TA = –40°C 至 +110°C。 | -1.6 | ±0.67 | 1.9 | % |
fLFO(FAIL) | 故障检测频率 | 如果处于低速模式,则指 LFO 频率;如果处于全速模式,则指 LFO 频率除以 8。如果频率降至低于该水平,则检测到振荡器故障。 | 11 | 14.1 | 18 | kHz |