ZHCSDZ9 July 2015
PRODUCTION DATA.
bq40z50-R1 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。
bq40z50-R1 提供了基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护,可防止出现过压、欠压、过流、短路、过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障。
具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。
这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。