ZHCS477K September 2011 – August 2022 BQ294502 , BQ294504 , BQ294506 , BQ294512 , BQ294522 , BQ294524 , BQ294532 , BQ294533 , BQ294534 , BQ294582 , BQ294592
PRODUCTION DATA
BQ2945xy 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ2945xy | SON (6) | 2.00mm × 2.00mm |