ZHCSEJ6G october 2015 – april 2023 BQ27426
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) BQ27426 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需进行少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作即可快速启动系统。
通过预编程三种化学配置文件,最大限度减少用户配置,并帮助客户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27426 电池电量监测计在休眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
BQ27426 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
使用 BQ27426 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型、9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ27426 | YZF (9)(1) | 1.62mm x 1.58mm |