ZHCSG51B March 2016 – March 2017
PRODUCTION DATA.
bq25898C 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 3A 开关模式电池充电管理器件。作为一款经济高效的微型器件,它还可以配置为从充电器,以在双充电器应用中提供快速 充电的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。
该器件 支持 高输入电压快速充电,适用于各类智能手机、平板电脑和便携式设备。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。该解决方案高度集成输入反向阻断场效应晶体管 (FET)(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及充电电流感测电路。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动和电池监视,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的可调节高电压适配器。为了设定默认输入电流限值,该器件获取系统检测电路(如 USB PHY 器件)中的结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。
默认充电电流设置为 0mA(快速充电和预充电均已禁用)。启用充电后,器件可在软件控制下启动并完成一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性 ,其中包括充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。PG 输出指示电源是否正常。当故障发生时,INT 会立即通知主机。
该器件采用 2.80mm x 2.50mm 42 焊球 DSBGA 封装。