ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
BQ25710 是一款窄 VDC 降压/升压充电器控制器,适用于笔记本电脑、可拆卸笔记本、超极本、平板电脑和其他带可充电电池的移动设备等便携式电子产品。它可在不同的转换器运行模式(降压、升压或降压/升压)之间无缝转换,提供快速瞬态响应和较高的轻负载效率。
BQ25710 支持多种电源,包括 USB PD 端口、传统 USB 端口、传统交流/直流适配器等。它的输入电压为 3.5V 至 24V,可为 1-4 节串联电池充电。在无输入源的情况下,BQ25710 支持 1-4 节电池的 USB On-the-Go (OTG) 功能,在 USB 端口生成具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V 可调电压。OTG 输出电压转换压摆率是可配置的,这符合 USB Power Delivery 3.0 PPS 规范。
仅当通过电池为系统供电且 USB OTG 端口未连接外部负载时,BQ25710 提供 Vmin 主动保护 (VAP) 特性。在 VAP 运行期间,BQ25710 首先对输入去耦电容器进行充电,使其电压达到 VBUS,以存储一定的能量。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗出现较大压降。然后,存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止在系统电压下降到最低系统电压之下时出现系统黑屏。该 VAP 设计用于在高需求期间吸收系统功率峰值,以提高系统涡轮性能,Intel 强烈建议为具有 1 至 2 节串联电池的平台配备此特性。
BQ25710 具有动态电源管理 (DPM) 功能,可限制输入功率并避免交流适配器过载。在电池充电期间,随着系统功耗的增加,充电电流将降低,以便保持总输入电流低于适配器额定值。如果系统功耗需求暂时超过适配器额定值,则 BQ25710 支持 NVDC 架构,让电池释放能量来补充系统电力。有关详细信息,请参阅节 9.6.5.1。
为了与符合 Intel IMVP8/IMVP9 标准的系统兼容,BQ25710 包含 PSYS 功能,可监测适配器和电池的平台总功率。除了 PSYS 之外,该器件还提供独立的输入电流缓冲器 (IADPT) 和具有高精度电流检测放大器的电池电流缓冲器 (IBAT)。如果平台功率超过适配器和电池的可用功率,则系统会向 CPU 发出 PROCHOT 信号,以便 CPU 根据系统的可用功率优化其性能。
SMBus 通过高分辨率、高精度调节限制来控制输入电流、充电电流和充电电压寄存器。它还设置 PROCHOT 时序和阈值曲线来满足系统要求。