ZHCSJX0A June 2019 – January 2021 BQ25125
PRODUCTION DATA
TA = 25°C | VSYS = 1.2 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.8 V |
TA = 25°C | VSYS = 3.3 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.5 V |
TA = 25°C | VSYS = 2.5 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.2 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.8 V |
TA = 25°C | VSYS = 3.3 V |
ILOAD = 10 µA |
ILOAD = 1 mA |
ILOAD = 100 mA |
ILOAD = 300 mA |
VSYS = 1.8 V |
VSYS = 2.5 V |
VSYS = 1.2 V |
VSYS = 2.1 V |
VSYS = 3.3 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.5 V |
TA = 25°C | VSYS = 2.5 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.2 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.8 V |
TA = 25°C | VSYS = 3.3 V |
TA = 25°C | VSYS = 1.5 V |
TA = 25°C | VSYS = 2.1 V |
ILOAD = 100 mA |
ILOAD = 10 mA |
ILOAD = 200 mA |
VSYS = 1.2 V |
VSYS = 2.1 V |
VSYS = 3.3 V |
VSYS = 1.8 V |
VSYS = 2.5 V |