ZHCSI47A april 2018 – january 2021 BQ25121A
PRODUCTION DATA
BQ25121A 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,采用 DCS-Control™ 技术,可进一步提高轻负载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ25121A | DSBGA (25) | 2.50mm x 2.50mm |