ZHCSUB0 January 2024 AWR2544
ADVANCE INFORMATION
表 7-1 介绍了必须从外部电源提供给 AWR2544 的四个所需电源轨。在使用 1.8V LVCMOS IO 的情况下,VIOIN 由 1.8V 电源轨供电,3.3V 电源轨可以省略,因此只需提供三个电源轨。此外,根据所使用的电源拓扑,射频 1.0V 和基带、时钟和 VCO 1.8V 电源可能需要额外的电源滤波,以满足所需的纹波规格。这一额外的滤波会导致从这四个基本电源轨生成单独的电源网。
电源电压 | 由电源供电的器件块 | 器件电源网 |
---|---|---|
1.8V | 合成器和 APLL VCO、晶体振荡器、中频放大器级、ADC、CSI2、LVDS、LVCMOS IO | 输入:VDDA_18VCO、VDDA_18CLK、VDDA_18PM、VDDA_18BB、VIOIN_18CSI、VIOIN_18LVDS、VIOIN_18 LDO 输出:VOUT_14SYNTH、VOUT_14APLL |
1.0V | 功率放大器、低噪声放大器、混频器和 LO 分配 | 输入:VDDA_10RF2、VDDA_10RF1 |
3.3V(或对于 1.8V I/O 模式,为 1.8V) | LVCMOS IO | VIOIN |
1.2V | 内核数字和 SRAM | VDD、VDD_SRAM、VNWA |
1.7V | 对 OTP 电子保险丝进行编程(对于安全器件) | VPP |
表 7-2 中提到了 1.0V 和 1.8V 电源纹波规格。杂散电平和纹波电平具有 dB 到 dB 的关系,例如,电源纹波增加 1dB 会导致杂散电平增加大概 1dB。引用的值是在指定频率下施加的正弦输入的均方根电流电平。
频率 (kHz) | 杂散电平 (dBc) | 射频电源轨 | VCO/中频电源轨 |
---|---|---|---|
1 V (µVRMS) | 1.8V (mVRMS) | ||
10 | -85 | 22 | 10.99 |
100 | -95 | 8 | 1.42 |
200 | -98 | 6 | 0.73 |
500 | -102 | 4 | 0.45 |
1000 | -105 | 3 | 0.30 |
2000 | -105 | 3 | 0.08 |
5000 | -105 | 3 | 0.06 |
10000 | -105 | 3 | 0.06 |
15000 | -105 | 2 | 0.04 |
20000 | -105 | 2 | 0.04 |
建议将 LP8772-Q1 电源管理 IC (PMIC) 用于集成式 AWR2544 电源解决方案。这一经过成本和空间优化的解决方案旨在为 AWR2544 雷达传感器及其主要外设供电。
使用 LP8772-Q1 PMIC 为 AWR2544 供电时的优势列表: