ZHCSGB9B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
AMC1303 的模拟输入级是一个全差分放大器,可以馈送将输入信号数字化为 1 位输出流的二阶 Δ-Σ 调制器级的开关电容器输入。该转换器的隔离式数据输出 DOUT 提供与 CLKOUT 引脚(仅在 AMC1303Mx 衍生产品上有效)上的内部生成时钟(频率如开关特性 表所示)同步的数字 1 和 0 比特流。此串行比特流输出的平均时间与模拟输入电压成正比。
功能方框图 部分显示了 AMC1303 的详细框图。模拟输入范围经过调整,以便直接适应于用于电流感应的分流电阻器上的电压降。基于 SiO2 的电容隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如应用报告《ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度》(SLLA181A)(可从 www.ti.com 下载)所述。与市场上的其他解决方案相比,AMC1303xxx20 上的 20MHz 扩展时钟频率支持更快的控制环路和更高的性能水平。