ZHCSGB9B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
名称 | AMC1303Mx | AMC1303Ex | I/O | 说明 |
---|---|---|---|---|
AGND | 4 | 4 | — | 模拟(高侧)接地基准 |
AINN | 3 | 3 | I | 反相模拟输入 |
AINP | 2 | 2 | I | 同相模拟输入 |
AVDD | 1 | 1 | — | 模拟(高侧)电源,3.0V 至 5.5V。
请参阅电源建议部分以获取去耦建议。 |
CLKOUT | 7 | — | O | 调制器时钟输出,标称值为 10MHz(在 AMC1303Mxx10 上)或 20MHz(在 AMC1303Mxx20 上) |
DGND | 5 | 5 | — | 数字(控制器侧)接地基准 |
DGND | — | 7 | — | 将此引脚连接到 AMC1303Ex 衍生产品的控制器侧接地端 |
DOUT | 6 | 6 | O | 调制器比特流输出。此引脚是 AMC1303Ex 衍生产品的曼彻斯特编码输出端。 |
DVDD | 8 | 8 | — | 数字(控制器侧)电源,2.7V 至 5.5V。
请参阅电源建议部分以获取去耦建议。 |