ZHCSO04A May 2021 – October 2021 AFE8092
PRODUCTION DATA
AFE8092 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8092 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。
每个接收器链均包含一个 31dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 4GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。数字下变频器 (DDC) 可提供高达 400MHz 的组合信号带宽(在 8 通道模式下,而在 4 通道模式下为 800MHz)。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。
每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的组合信号带宽(4 通道模式下为 1200MHz)。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
反馈路径包含一个驱动 4GSPS 射频采样 ADC、与接收器链共用的 25dB 范围 DSA,后跟一个 DDC,该 DDC 具有高达 800MHz 的带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
AFE8092 | FC-BGA | 17.00mm × 17.00mm |