ZHCSIA4E
May 2018 – March 2019
AFE7681
,
AFE7683
,
AFE7684
,
AFE7685
,
AFE7686
PRODUCTION DATA.
1
器件概述
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.4
功能方框图
2
修订历史记录
3
Device Comparison
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
文档支持
4.2.1
相关文档
4.3
相关链接
4.4
Community Resources
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
Export Control Notice
4.8
Glossary
5
机械、封装和可订购信息
5.1
封装信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ABJ|400
MCBG079C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsia4e_oa
zhcsia4e_pm
1.1
特性
14 位分辨率
采样率:
DAC:9GSPS
ADC:3GSPS
射频频率范围:高达 5.2GHz
最大射频信号带宽
四通道模式 (4T4R):800MHz(单频带);300MHz(双频带)
双通道模式 (2T2R):1200MHz (TX)/1000MHz (RX)(单频带);800MHz(双频带)
每 RX 通道配备片上双频可选择 DSA
集成型 TX DSA 功能
数字:
双频带数字上变频器 (DUC)
双频带数字下变频器 (DDC)
用于 DUC/DDC 的 32 位 NCO
插值率:6 倍、8 倍、9 倍、12 倍、16 倍、18 倍、24 倍、36 倍
抽取率:/2、/3、/4、/6、/8、/9、/12、/16、/18、/24、/32
适用于 TDD 的 RX/FB 动态转换
接口:
8 个高达 15Gbps 的 SerDes 收发器
采用 8b/10b 编码的 16 位和 12 位 JESD204B 传输层格式
子类 1 多器件同步
时钟:
用于生成 DAC 和 ADC 时钟的内部 PLL/VCO
封装:17mm x 17mm FC BGA,间距为 0.8mm
电源:1.85V、1.15V、1.0V、–1.8V