ZHCSV29
March 2024
AFE5818
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device Comparison
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
ZBV|289
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsv29_oa
1
特性
16 通道完整模拟前端:
LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC 和 CW 混频器
具有可编程增益的 LNA:
增益:24dB、18dB 和 12dB
线性输入范围:
0.25V
PP
、0.5V
PP
和 1V
PP
输入参考噪声:
0.63nV/√
Hz
、0.7nV/√
Hz
和 0.9nV/√
Hz
可编程有源终端
压控衰减器 (VCAT):40dB
可编程增益放大器 (PGA):
24dB 和 30dB
总信号链增益:54dB(最大值)
三阶线性相位 LPF:
10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
模数转换器 (ADC):
14 位 ADC:65MSPS 时 SNR 为 75dBFS
12 位 ADC:80MSPS 时 SNR 为 72dBFS
LVDS 接口最大速度达 1Gbps
噪声和功率优化(全通道):
140mW/通道 (0.75nV/√
Hz
),65MSPS
91.5mW/通道 (1.1nV/√
Hz
),40MSPS
CW 模式下每通道 80mW
出色的器件间增益匹配:
±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
低谐波失真
快速且一致的过载恢复
CWD 无源混频器:
低近端相位噪声:
在偏离 2.5MHz 载波信号 1kHz 时为 -156dBc/Hz
相位分辨率:λ/16
支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
三阶和五阶谐波 12dB 抑制
CWD 高通滤波器可抑制 < 1kHz 的干扰低频信号
小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289