ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DEV-UNLOCK | 重置 | 保留 | NVM-PROG | NVM-RELOAD | |||||||||||
R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15-12 | DEV-UNLOCK | R/W | 0000 | 0101:器件解锁密码。要解锁器件,首先写入此解锁密码,然后将 0 写入 COMMON-CONFIG 寄存器中的 DEV-LOCK 位。 其他:不用考虑 |
11-8 | 复位 | W | 0000 | 1010:触发 POR 复位。此位会自行复位。 其他:不用考虑 |
7-2 | RESERVED | R/W | 0 | 始终写入 00h。 |
1 | NVM-PROG | R/W | 0 | 0:不触发 NVM 写入 1:触发 NVM 写入。此位会自行复位。 |
0 | NVM-RELOAD | R/W | 0 | 0:不触发 NVM 重新加载 1:将数据从 NVM 重新加载到寄存器映射。此位会自行复位。 |