ZHCSCF3A May 2014 – August 2014 ADS7950-Q1 , ADS7951-Q1 , ADS7952-Q1 , ADS7953-Q1 , ADS7954-Q1 , ADS7956-Q1 , ADS7957-Q1 , ADS7958-Q1 , ADS7959-Q1 , ADS7960-Q1 , ADS7961-Q1
PRODUCTION DATA.
以下表格列出了快速访问链接。 范围包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,并且可以快速访问样片或购买链接。
部件 | 产品文件夹 | 样片与购买 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区 |
---|---|---|---|---|---|
ADS7950-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7951-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7952-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7953-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7954-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7956-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7957-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7958-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7959-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7960-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
ADS7961-Q1 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 | 请单击此处 |
SPI is a trademark of Motorola Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.
ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.