ZHCSF28B May 2016 – January 2017 ADS54J20
PRODUCTION DATA.
ADS54J20 是一款低功耗、高带宽、12 位、1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高 SNR,可提供 -157dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10Gbps,每个 ADC 可支持 2 或 4 条通道。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每条 ADC 通道与宽带数字下变频器 (DDC) 模块相连。ADS54J20 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得对各通道的 12 位数据进行串行化所使用的位时钟。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADS54J20 | VQFNP (72) | 10.00mm x 10.00mm |
Changes from A Revision (May 2016) to B Revision
Changes from * Revision (May 2016) to A Revision