ZHCSPF7B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
偏移校准值是一个 24 位值,由三个以二进制补码格式编码的 8 位寄存器组成。从转换数据中减去偏移值。寄存器 0Ch 是最高有效字节,寄存器 0Dh 是中间字节,寄存器 0Eh 是最低有效字节。如果 ADC 编程为提供 16 位分辨率,则最低有效偏移字节提供低于 LSB 的偏移精度。表 7-13 展示了示例偏移校准值。
OFFSET 寄存器值 | 已应用偏移 |
---|---|
000010h | –16LSB |
000001h | –1LSB |
FFFFFFh | 1LSB |
FFFFF0h | 16LSB |