主页 电源管理 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

UCC256301 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC25661 正在供货 具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器 Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

产品详情

Rating Catalog Topology Half bridge, LLC Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 13 Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide DC input, X capacitor discharge integrated Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Half bridge, LLC Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 13 Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide DC input, X capacitor discharge integrated Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级间歇模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从间歇模式快速退出
  • 改进了电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬件开关
  • 过热、输出过压、输入过压和欠压保护以及三级过流保护

  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • 在 SOIC16 中提供 LLC 谐振控制器
    (具有高电压间隙)
  • 使用 UCC256301 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级间歇模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从间歇模式快速退出
  • 改进了电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬件开关
  • 过热、输出过压、输入过压和欠压保护以及三级过流保护

  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • 在 SOIC16 中提供 LLC 谐振控制器
    (具有高电压间隙)
  • 使用 UCC256301 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC256301 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256301 有一系列 特性 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 受益于 LLC 拓扑的效率优势。

UCC256301 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256301 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。

UCC256301 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256301 有一系列 特性 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 受益于 LLC 拓扑的效率优势。

UCC256301 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256301 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持超低待机功耗和宽输入电压的混合迟滞模式 LLC 谐振控制器 - UCC256301 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 14日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点