适用于物联网的 Wi-Fi® 产品
适用于基于 RTOS 和 Linux® 的系统的可靠、安全且可扩展的 Wi-Fi 解决方案

Wi-Fi 无线微控制器
将 SimpleLink™ Wi-Fi 无线微控制器 (MCU) 用作中心主机,从而实现云连接,并包含以下特性:
- 用户专用 Arm® Cortex®-M4
- 经过 WPA3 和 FIPS 140-2 验证的 30 多种安全驱动工具
- 高级低功耗模式
- 通过 200 多个接入点测试了互操作性

Wi-Fi 网络处理器
向现有的主机 MCU 中添加 SimpleLink™ Wi-Fi 网络处理器 (NWP),从而实现云连接,并包含以下特性:
- 嵌入式 TCP、IP、SSL 和 TLS 堆栈
- 经可转让 Wi-Fi 联盟认证的 NWP
- 经过 WPA3 和 FIPS 140-2 验证
- 3 年以上的电池寿命

Wi-Fi + Bluetooth® 收发器
向现有的 MPU 或 MCU 系统添加具有 Wi-Fi 和双模 Bluetooth® 的 WiLink™ 收发器,从而实现可靠的连接和性能,并包含以下特性:
- 面向 Linux® 轻松集成
- 适合范围和带宽的 MIMO 和 MRC
- 多角色(STA、AP 和 P2P)和 Wi-Fi 网状网络
- WPA3 和 FIPS 140-2 验证
为什么选择 TI Wi-Fi:提供可满足您需求的理想特性

Wi-Fi 网状网络
使用基于开源软件包的开放式 Wi-Fi 网状网络,扩展网络范围。我们的 WiLink 8 模块具有经优化的路径选择和自愈算法,支持 802.11s Wi-Fi 网状网络。
了解 Wi-Fi 产品系列
*所有 CC3x35 和 WL1837MOD 产品均通过 FIPS 140-2 验证 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机 | 内部 MCU | 内部 MCU | 外部 MCU | 外部 MPU 或 MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗蓝牙支持 | 外部** | 外部** | 外部** | 集成蓝牙 LE 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC 选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC 选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块选项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块选项 |
入门