主页 无线连接 Wi-Fi 产品

无线连接

SimpleLink Wi-Fi 设计和开发

TI 提供多种硬件、开发工具和软件开发套件,包括适用于 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列的示例应用、驱动程序和 PC 工具

特色 SimpleLink 套件和软件

CC3235S LaunchPad™ 开发套件

  • 双频带 (2.4GHz & 5GHz) Wi-Fi MCU
  • 用户专用 Arm Cortex-M4
  • 应用 & 多层安全特性

 

CC3235SF LaunchPad 开发套件

  • 双频带 (2.4GHz & 5GHz) Wi-Fi MCU
  • 用户专用 Arm Cortex-M4
  • 集成 1MB 可执行闪存
  • 应用 & 多层安全特性

CC3135 BoosterPack™ 插件模块

  • 双频带 (2.4GHz & 5GHz) Wi-Fi 网络处理器
  • 集成 Wi-Fi 和互联网协议

软件

SimpleLink CC32xx SDK

CC3235 和 CC3220 软件开发套件和固件。

包含 CC3235 和 CC3220 可编程 MCU 驱动程序、示例应用、外设驱动程序和文档。

SimpleLink CC31xx 插件

CC3135 和 CC3120 软件开发套件和固件。

此 SDK 可与 TI 的 MSP432 LaunchPad 套件或 SimpleLink Studio(一款允许使用 CC31xx 器件进行 MCU 开发的 PC 工具)配合使用。您也可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。

SimpleLink Wi-Fi Starter Pro

SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用。

CC3200 SDK

CC3200 SDK 包含用于集成式可编程 MCU 的驱动程序、超过 40 个有关 Wi-Fi 功能、互联网应用和外设功能的样例应用以及相关文档。

CC3100 SDK

CC3100 SDK 包含驱动程序、许多有关 Wi-Fi 功能和互联网的示例应用以及使用 CC3100 Internet-on-a-chip™ 解决方案所需的文档。

开发工具

Uniflash 工具

用于对外部闪存进行编程的独立工具。

无线电测试工具

发送命令,以在不同的测试操作模式(接收和发送)下配置 Wi-Fi。

  • 进行法规认证时需要此工具。

Code Composer Studio

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

IAR embedded workbench

适用于 MSP MCU 的 IAR Embedded Workbench Kickstart 是一个完整的调试器和 C/C++ 编译器工具链,用于构建和调试基于 MSP430™ 和 MSP432 微控制器的嵌入式应用。

用于 MSP MCU 的开源 GCC

TI 与 Red Hat 合作推出得到全面支持的新型开源编译器,它继承了由社区推动的 MSPGCC。这些免费的 GCC 编译器支持所有 MSP430 和 MSP432 器件且没有代码长度限制。

  • 进行法规认证时需要此工具。

SimpleLink Studio for CC31xx

基于 PC 的工具,用于模仿 MCU 对 CC31xx 器件的控制。

闪存编程:服务和工具

TI 提供了多种可同时对 MSP 器件进行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案。

  • 系统内编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。如果器件需要在最后环节进行固件更新,例如在制造过程中存储产品校准值或特定于产品的 ID 信息,则此方法非常有用。
  • 非板载编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量。

我们知道,TI 直接提供的编程解决方案可能不会满足所有客户的需求。下面列出了部分已知可在 MSP430 编程的各个阶段为 MSP430 提供支持的第三方。

立即查找闪存编程工具