主页 无线连接 低于 1GHz 产品

无线连接

低于 1GHz - 设计和开发

特色 SimpleLinkTM 开发套件 

CC1352R LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU
  • Arm Cortex-M4F
  • 352kB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC1352P LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU(具有集成 +20dBm 功率放大器)
  • Arm Cortex-M4F
  • 352KB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

SimpleLink 软件

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

SimpleLink CC13x0 SDK

SimpleLink 低于 1GHz CC13x0 SDK 提供适用于 SimpleLink CC1310 和 CC1350 无线 MCU 的低于 1GHz 综合软件包, 其中包括:

  • TI 15.4-Stack 低于 1GHz 星型网络
  • 支持专有低于 1GHz 解决方案
  • 低功耗蓝牙堆栈。

传感器到云的网关解决方案

基于 SimpleLink SDK 的 Wi-Fi MCU 网关

  • 完全集成的低功耗无线网关
  • 通过 SimpleLink MCU 平台实现可扩展性
  • 成本优化的解决方案
  • 支持的操作系统:TI-RTOS、Free RTOS

 

SimpleLink CC3220 Wi-Fi MCU:

  • Arm® Cortex®-M4
  • 专用网络处理器和应用 MCU
  • 芯片级 Wi-Fi Alliance 认证 

基于 SimpleLink SDK 的以太网 MCU 网关

  • 全集成的以太网 MAC+PHY
  • 通过 SimpleLink MCU 平台实现可扩展性
  • 支持的操作系统:TI-RTOS、Free RTOS

 

SimpleLink MSP432E4 以太网 MCU:

  • 120MHz Arm® Cortex® -M4F
  • USB、CAN SPI 和串行接口
  • 硬件加密块
  • SimpleLink SKD TI 15.4-Stack 插件 

基于 Linux 的处理器网关

  • 支持增强型用户界面
  • 能够运行并发应用
  • 可扩展的 MPU 平台允许支持更多无线技术
  • 支持的操作系统:Linux

 

Sitara AM335x 处理器:

  • 可扩展的 ARM Cortex-A8,范围为 300MHz – 1GHz
  • 适用于增强型用户界面的 3D 图形
  • 双核 PRU-ICSS 

 

开发工具

SmartRF Studio

一款 Windows 应用,有助于射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC。

Sensor controller studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

Resource explorer

可帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等的环境。

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

包含项目管理工具和编辑器的用户友好型 IDE,其中整合了经过高度优化的 C/C++ 编译器。

一个独立工具,用于对 TI MCU 的片上闪存和 Sitara 处理器的板载闪存进行编程。

用于对大量 SimpleLink™ 无线器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器的固件和引导加载程序。

一种用于无线网络解决方案的小型编程器和调试器。

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。

闪存编程:服务和工具

TI 提供了多种可同时对 MSP 器件进行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案。

  • 系统内编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。如果器件需要在最后环节进行固件更新,例如在制造过程中存储产品校准值或特定于产品的 ID 信息,则此方法非常有用。
  • 非板载编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量。

我们知道,TI 直接提供的编程解决方案可能不会满足所有客户的需求。下面列出了部分已知可在 MSP430 编程的各个阶段为 MSP430 提供支持的第三方。

立即查找闪存编程工具

其他套件和软件

CC110L 射频 BoosterPack 是一个低功耗无线收发器扩展套件,可与德州仪器 (TI) MSP-EXP430GG2 LaunchPad 开发套件配合使用。

CC1111 USB 软件狗使得根据兼容的无线电(如 CC1101、CC1120、CC1110 和 CC430)在 PC 与低于 1GHz 网络之间建立直接连接变得很简单。

CC1120 开发套件为 TI 低于 1GHz 高性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。

CC1125 开发套件为 TI 低于 1GHz 高性能系列器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。

该开发套件为 TI 低于 1GHz CC1200 器件提供了完整的硬件性能测试和软件开发平台。预编程的分组差错率测试可对器件射频性能进行即时评估。

无线 M-Bus 标准(EN13757-4:2005 和 2012)定义了水表、燃气表、热量表和电表与数据收集器件之间的射频通信链路。

SimpliciTI 是专用于低射频网络的简单低功耗射频网络协议,它可在 MSP430 和 CC1xxx/CC25xx/CC430 等 TI 射频平台上即开即用。

适用于物联网且集成了 IPv6/6LoWPAN 堆栈的开放源码操作系统。