主页 无线连接 SimpleLink 解决方案

无线连接

simplelink™ 解决方案 - 开发工具

深入了解 SimpleLinktm MCU 的工具和开发套件

从评估到原型设计再到开发和优化,SimpleLink™ 平台提供简单而强大的硬件和软件工具,帮助您根据客户需求快速推进。无论您使用何种 SimpleLink MCU,都只需学习一款相容的统一开发平台。 

在数分钟内创建安全、低功耗、多频带传感器网络

在 SimpleLink 平台范围内,您可以使用各种硬件工具,包括 TI LaunchPad 开发套件和我们新推出的 LaunchPad SensorTag 套件。每个套件的核心均为 SimpleLink MCU,但每个套件都是针对不同的开发方向量身定制,从而为您提供一套满足您使用需求的合适工具。您将能够创建全新的连接应用、测试不同的协议栈等。&

 

使用低于 1GHz 和/或低功耗蓝牙技术创建星形拓扑

占位符

使用 ZigBee 和 OpenThread 创建网状拓扑

占位符

开始使用适合您系统的硬件:

LaunchPad 开发套件

占位符

这类开放性硬件开发平台为您提供了 SimpleLink MCU 的无限制开发途径,是研发下一个优秀器件的摇篮。LaunchPad 开发套件的开放性能够让您专注于优化器件的定制设计。&&

主要特性:

  • 具有 EnergyTrace 的板载调试器/编程器
  • USB 供电
  • 可用于所有 SimpleLink 产品系列
  • 具有用户 LED & 板载按钮
  • 可访问所有 MCU 引脚
    • 与 BoosterPack 兼容

    售价为 39 美元至 59 美元

    LaunchPad 开发套件可用于所有 SimpleLink MCU 系列

    LaunchPad SensorTag 套件

    lpstk 电路板照片

    这种由电池供电的全封闭无线原型设计平台具有即用型硬件。 您可以使用由电池供电的开箱即用型板载传感器快速开始您的开发。&因此,您可轻松部署完整的传感器网络,从而重点测试协议栈 & 性能。

    主要特性:

    • 电池供电且外壳可拆卸
    • 板载传感器(温度、湿度、霍尔效应、光、运动)
    • 具有 SimpleLink CC1352R 多频带 MCU
    • 具有用户 LED & 板载按钮
    • 可访问所有 MCU 引脚
    • 与 BoosterPack 兼容

    LaunchPad SensorTag 套件(代码“LPSTK”)仅适用于 SimpleLink CC1352R MCU

    运行中的 SimpleLink LaunchPad 开发套件

    我们的 SimpleLink MCU LaunchPad 开发套件,其中演示了一个有关智能工厂自动化和智能家居控制系统的生动使用案例。

    Resource explorer

    在一个位置满足您的所有开发需求  

    支持云的存储库,一键式访问您所需的所有开发资源
    • 快速筛选您的器件对应的培训、软件、文档、演示  
    • 更多内容
    • &与 TI 和第三方
    • IDE
    • 的集成提供了一键式代码示例导入功能,可提高开发速度
    TI Resource Explorer 界面

    与 Cloud 工具集成

    • 将 SDK 示例导入到 CCS Cloud(一种基于浏览器的强大 IDE)中   
    • 在您最喜爱的 Web 浏览器中编辑、构建、调试和刷写 LaunchPad 套件
    • 将您的 CCS Cloud 项目迁移到桌面 CCS IDE 中,以便进行进一步的优化
    SimpleLink 与云工具的集成图

    Code Composer Studio™ IDE

    • 将SDK 代码示例直接导入到行业领先的集成开发环境 (IDE) 中
    • 包含优化型 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具以及多种其他功能  
    • 基于 Eclipse 开源开发环境
    Code Composer Studio

    通过 Energia 提供 Arduino 支持

    作为 Arduino/Wiring 框架的分支产品,Energia 支持许多 SimpleLink MCU。Energia 提供在 SimpleLink SDK 之上生成的高软件抽象级,从而提供非常适合进行快速原型设计的简便 API。 基于 Arduino 和 Wiring 框架,可轻松实现对现有 Arduino 库的重复使用。 Energia 通过与 TI-RTOS 的集成提供多任务处理支持,从而使开发人员能够以并行方式运行多个 Energia 草图,其中包括用于编辑 & 刷写代码的简单 IDE。

    Energia 徽标