主页 无线连接 其他无线技术

无线连接

NFC/RFID 概述

与众不同的 NFC 和 RFID 产品系列

我们提供了与众不同的 NFC 和 RFID 产品系列,是帮助您满足众多 NFC 连接和 RFID 识别需求的理想解决方案。凭借具有超低功耗的解决方案,我们的产品可为医疗、汽车、消费和工业应用简化配对、数字内容交换、识别、无电池传感器测量和电子设备连接等工作。我们提供应答器、嵌体、读取器模块和收发器的一站式购物服务。

NFC 收发器 IC

NFC 设备可支持全部三种运行模式:读/写器、对等或卡仿真

接口应答器 IC

支持 NFC 的应答器带有串行接口以与微控制器连接

传感器应答器 IC

支持 NFC 的传感器应答器带有可编程微控制器、串行接口和模数转换器,可用于与多个传感器进行连接

读取器/编写器 IC

读取器/编写器 IC 用于从 LF HDX 和 FDX 应答器读取数据以及向其写入数据,还可支持无线充电

读取器/编写器模块

即用型 RFID 读取器模块解决方案可简化并加速设计和开发流程

应答器

随时可用的玻璃封装小型应答器可用于包括液体环境在内的恶劣环境

工业应用

HVAC 网关解决方案

适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 节点的安全物联网网关参考设计

电子智能锁解决方案

NFC 和 RFID 超低功耗卡片检测

传动器解决方案

动态近场通信 (NFC) 4B 类标签

压力变送器解决方案

NFC 配置和记录接口

电表解决方案

近场通信 (NFC) 读取器/写入器

交流充电(桩)站解决方案

适用于电动汽车充电站(充电桩)的 NFC 身份验证参考设计

NFC/RFID 视频