Matter

面向家庭和楼宇自动化的互联事物的基础

什么是 Matter?

不仅具有互操作性和开放性,还简单安全。Matter 是一种免版税标准,支持将兼容设备和系统进行互联。Matter 在 Thread 和 Wi-Fi® 网络层上运行,并使用低功耗 Bluetooth® 进行调试。Matter 解决方案可与 Apple Homekit、Google Assistant、Amazon Alexa 和 Samsung SmartThings 等主流智能家居生态系统互操作。

连接:Matter 简介

连接标准联盟 (CSA) 引入了一种称为 Matter 的新标准。我们的专家讨论了这一新协议及其各种应用。

观看视频

Matter 在家庭自动化中的两种无线趋势

深入了解 Matter 标准会加快哪些发展趋势以及如何能够为家庭自动化领域带来重大变革。

阅读全文

为何选择 TI 实现 Matter 协议?

checkmark

业界先进地位

10 年来,TI 一直担任 CSA 董事会成员,并参与了 Matter 的开发。此外,我们还是 Thread Group 的贡献会员、Wi-Fi 联盟成员,拥有 20 多年的连接领域经验。

checkmark

灵活的产品系列

从支持 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的丰富的无线电产品系列中进行选择。选择合适的协议和功能,推动您的连接解决方案内部创新。

checkmark

业界超低的功耗

使用我们的 Thread 和 Matter 器件延长电池寿命,其特性包括整个温度范围内的 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池操作等。

checkmark

集成安全特性

我们的 SimpleLink MCU 具有 30 多种信息安全机制和用于 Wi-Fi 连接的多层安全方法,可帮助您保护数据并抵御网络安全攻击。

我们支持 Matter 的 Thread 产品

我们的 SimpleLink™ 产品系列为支持 Matter(运行在 Thread 上)的器件提供具有超低功耗功能的高质量无线硬件和软件。我们拥有一系列硬件,包括用于单芯片用例的较高内存器件以及用于网关应用的无线协处理器(经过优化可与主机 MCU 或 MPU 配对),可为支持 Matter 的完整 Thread 生态系统提供支持。选择适合您的应用成本的产品。

CC2652R7

CC2652P7

CC2652R

CC2652P

说明 具有 704kB 闪存的 SimpleLink Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
具有集成式功率放大器和 704kB 闪存的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
具有 352kB 闪存的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
具有集成式功率放大器的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
协议 低功耗蓝牙 5.2
Thread
Zigbee 3.0
Matter
低功耗蓝牙 5.2
Thread
Zigbee 3.0
Matter
低功耗蓝牙 5.2
Thread
Zigbee 3.0
低功耗蓝牙 5.2
Thread
Zigbee 3.0
器件特性
Matter SoC
Thread 无线协处理器
Matter SoC
Thread 无线协处理器
Thread 无线协处理器 Thread 无线协处理器
闪存存储器 (KB) 704 704 352 352
RAM (KB) 152 152 88 88
集成功率放大器
yes
yes

我们支持 Matter 的 Wi-Fi 产品

我们支持 Matter 安全特性和低功耗功能的 Wi-Fi 器件。这些 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件经过 230 多个接入点的测试,以确保在全球范围内实现稳健可靠的连接。我们的 SimpleLink MCU 拥有 30 多种信息安全机制和用于 Wi-Fi 连接的多层安全方法,可帮助您保护数据。

CC3230SF

CC3235SF

CC3235MODSF

CC3235MODASF

说明 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4 2.4GHz Wi-Fi CERTIFIED 无线 MCU SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi CERTIFIED 无线 MCU SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi CERTIFIED™ 模块 具有集成天线的 SimpleLink 32 位 Arm Cortex-M4 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi CERTIFIED 模块
协议 Wi-Fi
Matter
Wi-Fi
Matter
Wi-Fi
Matter
Wi-Fi
Matter
器件特性 Matter SoC
2.4GHz Wi-Fi SoC
Matter SoC
2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi SoC
Matter SoC 模块
2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi SoC 模块
Matter SoC 模块
2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi SoC 模块
集成天线
闪存存储器 (KB) 1024 1024 1024 1024
RAM (KB) 256 256 256 256

立即开始开发

Software development kit (SDK)
SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK)

SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

提供 SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件 (SDK) 支持。

Software development kit (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。

此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK (...)

Evaluation board
适用于 CC2652R7 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 可用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发速度。SimpleLink CC13XX-CC26XX 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。

Development kit
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 双频带 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC3235SF) 的亮点是 CC3235SF,它是一款单芯片安全解决方案和无线微控制器 (MCU),集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU 以及运行 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。LAUNCHXL-CC3235SF 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ (...)

观看 Matter 的实际应用

  

Matter 技术演示:面向互联对象的统一标准

本演示展示了基于我们的 SimpleLink 无线 MCU 平台的新 Matter 标准。Matter 提供了一个将兼容器件和系统互联的统一连接标准。

观看视频

  

TI 无线 MCU 上的 Matter 协议

了解如何通过展示 TI 技术与典型智能家居生态系统的初始互操作性,将 Matter 标准落地。该视频将介绍智能家居设备的整个生命周期。

观看视频

  

打造 Matter 智能家居

此演示展示了基于 Thread 的典型家庭自动化网络的构建块,使用即将推出的 Matter 协议通过 SimpleLink 无线 MCU 平台进行调试、器件发现和控制。

观看视频

技术资源

技术文章
技术文章
Matter over Wi-Fi 入门
本快速入门指南将指导您逐步在 Wi-Fi 网络上设置和运行 Matter。
技术文章
技术文章
Matter over Thread 入门
本快速入门指南将指导您逐步在 Thread 网络上设置和运行 Matter。
技术文章
技术文章
有关 Matter 标准的常见问题解答
本常见问题解答介绍了有关 Matter 的一些常见问题,并介绍了如何尽早开始开发。