主页 无线连接 蓝牙产品

无线连接

低功耗 Bluetooth® - 设计和开发

特色 SimpleLinkTM 开发套件 

CC2640R2F LaunchPad 开发套件

  • 蓝牙 5 无线 MCU
  • Arm Cortex-M3
  • 128KB 闪存、144KB ROM、20KB RAM

CC1352R LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU
  • Arm Cortex-M4F
  • 352kB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC1352P LaunchPad 开发套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU(具有集成 +20dBm 功率放大器)
  • Arm Cortex-M4F
  • 352KB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC2652RB LaunchPad 开发套件

  • 无晶振 BAW 蓝牙 5 无线 MCU
  • Arm Cortex-M4F
  • 352KB 闪存、256KB ROM、80KB RAM

CC1352R 多频带 LaunchPad SensorTag 套件

  • 低于 1GHz + 2.4GHz 无线 MCU
  • 板载环境 & 运动传感器
  • 2 节 AAA 电池供电运行

SimpleLink 软件

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK

SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Zigbee®、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

SimpleLink CC2640R2 SDK

SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件 (SDK) 包括 TI 免专利费的低功耗 Bluetooth® 软件栈,可用于在基于 ARM® Cortex®-M3 的 CC2640R2FCC2640R2L 无线 MCU 上进行开发。 

开发工具

SmartRF Studio

一款 Windows 应用,有助于射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC。

Sensor controller studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

Resource explorer

可帮助您查找适用于所选平台的所有最新示例、库、演示应用、数据表等的环境。

一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。

包含项目管理工具和编辑器的用户友好型 IDE,其中整合了经过高度优化的 C/C++ 编译器。

一个独立工具,用于对 TI MCU 的片上闪存和 Sitara 处理器的板载闪存进行编程。

用于对大量 SimpleLink™ 无线器件的闪存进行编程,还可用于升级相关评估板和调试器的固件和引导加载程序。

一种用于无线网络解决方案的小型编程器和调试器。

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。

一款 Windows 应用,可显示任何低功耗蓝牙器件的运行、特征和属性。也可以用于通过无线电为 SensorTag 和 BLE 下载固件。

蓝牙特别兴趣小组和 FCC 提供了认证蓝牙产品的标准化要求。

闪存编程:服务和工具

TI 提供了多种可同时对 MSP 器件进行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案。

  • 系统内编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。如果器件需要在最后环节进行固件更新,例如在制造过程中存储产品校准值或特定于产品的 ID 信息,则此方法非常有用。
  • 非板载编程是在将 MSP 器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量。

我们知道,TI 直接提供的编程解决方案可能不会满足所有客户的需求。下面列出了部分已知可在 MSP430 编程的各个阶段为 MSP430 提供支持的第三方。

编程
工具
说明
工具/服务类型
容量(吞吐量)
提供商
地点
硬件 软件
服务
SmartRF
闪存编程器

大规模生产系统内和非板载编程
yes
德州仪器 (TI)  美国
UniFlash 大规模生产系统内和非板载编程
yes
德州仪器 (TI)  美国
XDS110 JTAG 调试探针
调试、系统内和非板载编程
yes
德州仪器 (TI)  美国
XDS200
JTAG 调试探针

调试、系统内和非板载编程
yes
德州仪器 (TI)  美国
Action
Circuits

提供编程和卷 & 带服务的欧洲编程服务提供商
yes
Action
Circuits
EPS
Global Programming Solutions

提供编程和卷 & 带服务的全球编程服务提供商
yes
EPS
Global Programming Solutions
Elprotronic
闪存 & Gang 编程器及软件提供商
yes
yes
< 64 Elprotronic
Olimex

 

MSP430 JTAG 硬件编程器提供商

yes
Olimex
Dediprog
yes
yes
Dediprog Technology
Elnec 欧洲的生产和通用编程器提供商
yes
单站点和多站点 Elnec
Phyton 系统内和通用编程器提供商
yes
yes
Phyton
Data IO

为全球客户提供完整的器件编程解决方案。

该公司提供全系列的单点器件编程器 & 通用编程器以及多点并行编程系统。

yes
yes
> 1000 Data I/O
BPM
Micro
提供品类齐全的手动和自动通用编程解决方案
yes
yes
> 1000 BPM
Micro
Acroview 中国的通用编程器和编程服务提供商
yes
yes
Acroview
Hi-Lo Systems 自动编程系统和编程服务提供商
yes
yes
Hi-Lo
Systems
Xeltek 通用编程器提供商
yes
yes
Xeltek
SMH
Technologies
系统内编程工具提供商
yes
yes
SMH Technologies

其他套件和软件

通过用于 CC2640 无线 MCU 的 SimpleLink 低功耗蓝牙 SensorTag 物联网演示套件,在三分钟内即可将您的传感器数据连接到云。

一款分别使用 CC2640、CC2620 或 CC2650 无线 MCU 开发基于语音的低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制的一体式解决方案。

非常适合用于评估 CC2540 或 CC2541 无线 MCU。此套件包含用于评估这两款低功耗蓝牙无线 MCU 的 CC2541 密钥卡板和 CC2540 USB 软件狗。

通过 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块可轻松便捷地将低功耗蓝牙添加到了您的 LaunchPad™ 开发套件中。

SimpleLink HomeKit 插件为使用 SimpleLink CC13x2/CC26x2 和 CC32xx 器件的 MFi 授权厂商提供了一个强大的开发解决方案。

提供全功能的蓝牙 4.2 认证堆栈,其中包含所有必要软件、示例应用和文档,从而能够快速开始 BLE 开发。

有关更多高级和专业化代码示例(例如低功耗蓝牙的更高吞吐量和多角色),请参阅 SimpleLink GitHub 页面,然后开始开发。

一款演示套件,可通过简单的 Android 或 iOS 接口支持连接到云的传感器应用。