低功耗 Bluetooth® 的应用比以往更加广泛
CC2340 无线 MCU 以实惠的价格提供优质的射频和功耗性能
将低功耗 Bluetooth® 添加到更多产品中
Our new SimpleLink™ Bluetooth LE wireless MCUs offer best-in-class standby current and RF performance at half the price of competing devices.
借助 CC2340 系列,您可以快速轻松地将低功耗蓝牙添加到任何应用中。在专家技术支持和我们对内部制造布局持续投资的加持下,这些无线 MCU 可提供优质的射频和功耗性能。CC2340 无线 MCU 的起始价格低至 0.79 美元。
SimpleLink CC2340 无线 MCU 系列的优势
实现优质低功耗蓝牙性能
凭借 <700nA 的待机电流可延长电池寿命,借助高达 512KB 的闪存可更大程度地提高设计灵活性,而且具有 +8dBm 的输出功率范围可扩展射频性能。
通过出色支持轻松集成低功耗蓝牙
两分钟内即可连接 LaunchPad™ 开发套件,该套件售价为 39 美元。通过 TI E2E™ 支持论坛,可联系我们的工程师。
借助可扩展的量产规模加快您的创新
TI 拥有坚实的制造和技术基础,其中包括对我们的内部制造布局进行持续投资。
CC2340 主要规格
产品详细信息
- Arm® Cortex®-M0+
- 高达 512kB 的闪存程序存储器
- 高达 36kB 的 RAM 数据存储器
- 集成平衡-非平衡变压器、ADC、UART、SPI、I2C
- 支持的温度范围为 –40°C 至 125°C
- 支持低功耗蓝牙、Zigbee®、专有 2.4GHz
无线电性能规格
- TX 输出功率:-20dBm 至 +8dBm
- RX 灵敏度:1Mbps 时为 -96Bm
超低功耗规格
- 待机电流 <830nA(RTC、RAM 保持)
- 复位/关断电流 <150nA
- 无线电 Rx、Tx 功率为 0dBm 时,电流 <5.3mA
- 1s CONN 间隔:~6uA
申请全新 CC2340R2/CC2340R5 无线 MCU 的数据表、原理图、软件等。
CC2340 系列(按存储器和价格划分)
我们的 CC2340 无线 MCU 能够将低功耗蓝牙技术比以往更广泛地应用到更多的产品中,例如医疗设备、楼宇自动化、个人护理电子产品等,单片价格 0.79 美元起,1,000 片起订。