Amazon Sidewalk

通过安全可靠的网络,从家中或社区将嵌入式系统无线连接到云。

什么是 Amazon Sidewalk?

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。

了解特色应用

楼宇自动化
无缝扩大智能家居和楼宇设备的范围
电器
通过远程监控您的电器来节省能源和时间
照明
随时随地控制室内和室外照明

无缝扩大智能家居和楼宇设备的范围

利用以下优势让您的产品与众不同:

  • 超低功耗传感器控制器,可依靠一块纽扣电池运行数年。
  • 具有可扩展存储器和用于提升范围的集成式功率放大器的引脚对引脚兼容无线微控制器。
  • 我们的软件开发套件可通过易于使用的 Amazon Sidewalk 协议集成,让您快速开始开发。

特色资源

参考设计
  • TIDC-01002 – 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计
  • TIDEP0084 – 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计
  • TIDA-01477 – 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
产品
  • CC1312R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU
  • CC1352P7 – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

通过远程监控您的电器来节省能源和时间

利用 Sub-1GHz 技术保持家用电器的连接,该技术可部署在高流量无线环境以及低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和蜂窝连接较弱而难以覆盖的地方。

通过在低功耗蓝牙和 Sub-1GHz 中使用 Amazon Sidewalk 支持的低功耗连接选项,满足现代法规的严格能耗要求。

特色资源

产品
  • CC1312R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU
  • CC1352P7 – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

随时随地控制室内和室外照明

在任何环境中实现室内和室外照明控制。在宽温度范围内保持低功耗有助于在灯泡发热时满足功效要求。TI 无线连接器件可在各种温度下提供超低功耗性能。

我们的 Sub-1GHz 器件具有集成式功率放大器,能够在恶劣的环境中部署室外照明,从而以实惠的价格实现远距离连接。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00488 – 用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计
产品
  • CC1312R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU
  • CC1352P7 – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

为何选择 TI 实现 Amazon Sidewalk 协议?

checkmark

无缝硬件过渡

我们的连接解决方案包括采用引脚对引脚兼容封装的可靠、高性能无线电,可用于其他协议,从而使硬件无缝过渡到 Amazon Sidewalk。

checkmark

快速启动软件开发

使用 Code Composer Studio™ 或 SimpleLink™ SDK 等熟悉且易于使用的工具进行开发,以支持 Amazon Sidewalk 固件。我们的开箱即用体验为开发提供了一条捷径。

checkmark

覆盖面广

依靠我们的高性能 Sub-1GHz 无线电,在难以覆盖的位置(例如车库后面、游泳池下面以及 Wi-Fi® 覆盖范围之外的地方)部署节点。

checkmark

双频带支持

我们的双频带产品可通过低功耗 Bluetooth® 实现轻松的无线更新和维护,从而更新和维护节点。

Amazon Sidewalk 兼容产品

入门

了解我们的低成本、低功耗单协议或多协议无线微控制器如何利用 Amazon 的现有基础设施为您的产品实现即时物联网云连接。

博客
TI 扩展了对 Amazon Sidewalk 的支持,可改善家庭、社区和城市内部的连接性
了解 TI 的无线解决方案如何助力使用 Amazon Sidewalk 扩展智能家居。
外部资源
适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core
Amazon Sidewalk 与 Amazon Web Services (AWS) Internet of Things (IoT) Core 的集成让您能够配置、装载和监控 Amazon Sidewalk 器件。
外部资源
Amazon Sidewalk 隐私和安全白皮书
本白皮书概述了 Amazon Sidewalk 隐私和安全特性,包括数据最小化、加密等。
实现Amazon Sidewalk的特色产品
CC1312R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU
CC1352P7 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
新产品 CC1354P10 正在供货 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU

Amazon Sidewalk 开箱即用演示

通过这个开箱即用的演示,了解如何使用 TI SimpleLink 无线 MCU 开发您自己的 Amazon Sidewalk 应用程序。

观看视频

通过 Amazon Sidewalk 突破智能家居的界限

Amazon Sidewalk 使您无需构建自己的网关,并在室内提供超越蓝牙和 Wi-Fi 的扩展范围。了解我们的双频带无线微控制器和 Amazon Sidewalk 可以连接的对象。

观看视频

与 Airthings 和 Tag-N-Trac 共话 Amazon Sidewalk

观看我们与 TI 客户 Airthings 和 Tag-N-Trac 对 Amazon Sidewalk 优势的讨论。

观看视频