主页
视频库

采用 TI GaN 技术提升光伏逆变器设计

00:38:48 | 2024 年 10 月 31 日

在视频中,我们将从第三代半导体氮化镓(GaN)技术切入,探讨GaN 如何在光伏逆变器中助力实现更高的功率密度和效率,并缩小整体设计尺寸。借助 TI 新近推出的100V 集成式 GaN 功率级器件——具有栅极驱动器的 GaN 半桥LMG2100R044和具有栅极驱动器的单个 GaN FET LMG3100R017,可实现超小的开关环路,超高的效率及更快的导通和关断速度。此外,我们还将从光伏逆变器系统设计出发, 重点介绍微型逆变器和组串式逆变器两款参考设计,以满足其双向化趋势并适应BESS 的需求。

资源

  • arrow-right 采用 TI GaN 技术提升光伏逆变器设计
  • arrow-right 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计
  • arrow-right 基于氮化镓的 7.2kW 组串式混合逆变器参考设计
  • download 向光伏系统添加储能的四大设计注意事项
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品