使用集成电容器降低高频 EMI

集成电容器会带来明显的好处,例如释放电路板空间。但是,如果同样的集成也可以减少寄生环路电感、振铃和高频 EMI 呢?我们对相同的测试板和材料清单进行了并排比较,以展示LMQ61460-Q1 降压转换器等 IC 如何减小您的 EMI 滤波器尺寸。立即观看以发现更多附加优势,例如降低压摆率控制和完全消除外部高频电容器的可能

00:05:30|05 2月 2022
集成电容器会带来明显的好处,例如释放电路板空间。但是,如果同样的集成也可以减少寄生环路电感、振铃和高频 EMI 呢?我们对相同的测试板和材料清单进行了并排比较,以展示LMQ61460-Q1 降压转换器等 IC 如何减小您的 EMI 滤波器尺寸。立即观看以发现更多附加优势,例如降低压摆率控制和完全消除外部高频电容器的可能性。

此视频是该系列的一部分