主页
视频库

Single-supply, second-order, multiple feedback high-pass filter circuit

00:06:11 | 2022 年 12 月 30 日
The multiple-feedback (MFB) high-pass (HP) filter is a 2nd-order active filter. Vref provides a DC offset to accommodate for single-supply applications. This HP filter inverts the signal (Gain = –1 V/V) for frequencies in the pass band. An MFB filter is preferable when the gain is high or when the Q-factor is large (for example, 3 or greater)

资源

  • download演示
  • arrow-right Order samples and learn more about the op amp used in this video
  • arrow-right View our portfolio of operational amplifiers
  • arrow-right Evaluate and prototype with amplifiers using TI’s DIYAMP-EVM
  • arrow-right Learn more about the circuit from this video
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品