主页
视频库

用先进的功率变换技术来减小EMI

00:34:05 | 2021 年 12 月 9 日

本培训从EMI的基础开始,首先介绍了什么是EMI,它是怎么产生的,以及传统的被动式EMI滤波器的设计方法。然后,本培训基于BUCK电路,介绍了一些先进的EMI处理技术:主动EMI滤波,双随机抖频技术,优化的封装和引脚排列,斜率控制,和电容集成。

资源

  • arrow-right 具有集成电容器的汽车类 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压低噪声转换器
  • arrow-right 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器
  • arrow-right 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品