使用DLP® 微型投影技术设计增强现实智能眼镜
00:55:49
|
2021 年 12 月 7 日
探讨如何使用 DLP® 微型投影技术设计高性能,超小型的AR眼镜和头盔产品。 DLP® 微型投影产品系列涵盖微镜阵列对角线尺寸范围从 0.16英寸 到 0.47英寸,满足各种低功耗增强现实显示的需求,从轻量型的信息显示智能眼镜到沉浸式游戏头盔。本次研讨会将介绍关键功能、系统设计、评估模块以及第三方资源。
• DLP® 技术解析
• DLP® 微型投影技术应用在AR眼镜中的优势
• DLP® DMD系列显示器件以及控制器功能
• 光学系统折衷和设计考量
• 开发资源以及第三方解决方案