精通反激电源变压器设计8- 反激电源变压器的绕线制作技巧(2)---尖峰毛刺与耦合问题
全面系统地介绍反激电源的控制模型、CCM、DCM、CRM的三种工作模式下的变压器、原副边半导体主功率器件的工作特点, 并由浅入深地通过这些工作特点,推导出各种工作状态下的变压器设计计算方法
00:09:07|10 10月 2020
全面系统地介绍反激电源的控制模型、CCM、DCM、CRM的三种工作模式下的变压器、原副边半导体主功率器件的工作特点, 并由浅入深地通过这些工作特点,推导出各种工作状态下的变压器设计计算方法;为了方便大家的设计与计算,本讲座还向大家 提供了一个使用的Excel变压器设计计算工具软件,并对该软件的使用和操作进行了细致的介绍;该设计工具将帮助电源工程师 能针对电源工作的全范围的主功率器件、电容器、变压器,一目了然地展现出其电流、电压、磁通密度、电流密度、高频纹波、 工作状态的实际数值,便于帮助设计者及时、全面、快速地优化变压器及反激电压的电路设计;此外,针对反激电源设计中,大家普遍困扰 的Vds电压尖峰毛刺控制、各绕组间耦合度及电压调整率的设计优化、电源效率、电磁兼容等各个难题,本讲座由浅入深地对其机理及解决方法 进行了实例性的分析讲解,以提高电源工程师针对反激变压器及反激电源设计的实战能力。
此视频是该系列的一部分
- 精通反激电源变压器及电路设计
(17 个视频)